C 型安装角轨 用于 DK-TS 型号: DK 7102000 直接加装在水平机柜型材上。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7102000 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 长度 1,090 mm 安装可能性 在水平机柜型材上 在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨 适用于 箱体类型: DK-TS宽度: 1,200 mm深度: 1,200 mm 包装单元 6 件 净重 5.058 kg 毛重 5.322 kg 税率号 73269098 EAN 4028177124622 ECLASS 8.0 27400501