用于重型部件,例如变压器。支承轨上的钩头螺钉和长孔可实现每种固定尺寸的固定。
- 型号:
- SZ 4347000
- 产品描述
- 用于安装重型部件,例如变压器的安装。支承导轨上的钩头螺钉和长孔可实现每种固定尺寸的固定。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 根系统支承轨 (45 x 25 mm)
4 个钩头螺钉 M12 x 60 mm
安装固定件 - 安装可能性
- 在TS 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.808 或通过用于 VX 兼容的适配轨,在高度上错开,通过 TS 冲孔轨 25 x 38 mm
- 在 VX SE 水平机柜型材上,通过卡装螺母 8800.808 安装在水平型材宽度方向的下方和上方,或深度方向的下方和上方(无安装板)
- 在水平的 TS 机柜型材上:在宽度上,在深度上(没有安装板)
- 在底部扩装导轨上,用于 TP
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 1,000 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 4.64 kg
- 毛重
- 4.839 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177099395
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SZ 独立式机柜系统,用于机柜宽度:1000 mm
- 资料
- 说明书