用于安装重型设备,例如支座绝缘子或变压器等。
- 型号:
- TS 8612960
- 产品描述
- 用于安装重型设备,例如变压器等。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 在 VX25 机柜型材内部安装平面上
- 在 VX SE 机柜型材的内部安装平面上,与 VX 适配器导轨搭配使用
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: = 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 7.382 kg
- 毛重
- 7.77 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 28.54 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177522862
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 支撑条65 x 42 mm,用于TS, SE,用于机柜宽度:600mm
- 资料
- 信息表