支承轨 TH 35/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE

型号: SZ 4934000

用于符合 EN 60 715 标准的啮合端子或其他具备啮合功能的部件。

型号:
SZ 4934000
产品描述
用于符合 EN 60 715 标准的啮合端子或其他具备啮合功能的部件。
材料
钢板
表面
镀锌
支承轨的长度
555 mm
AX 底座安装方式
安装在底座宽度 600 mm 处
适用于
箱体类型: VX
TS
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm
适用于
AX 底座系统
包装单元
6 件
净重
1.74 kg
毛重
1.98 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
9.57 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177114395
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
产品描述
SZ 支承轨 TH 35/15 to EN 60 715, 用于 TS, SE, 用于机柜宽度/深度: 600 mm, 长度: 555 mm
声明
PCF-declaration
资料
安全说明书