用于符合 EN 60 715 标准的啮合端子或其他具备啮合功能的部件。
- 型号:
- SZ 4935000
- 产品描述
- 用于符合 EN 60 715 标准的啮合端子或其他具备啮合功能的部件。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 支承轨的长度
- 755 mm
- AX 底座安装方式
- 安装在底座宽度 800 mm 处
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
宽度: = 800 mm
深度: = 800 mm - 适用于
- AX 底座系统
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 2.64 kg
- 毛重
- 2.882 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 13.02 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- 产品描述
- SZ 支承轨 TH 35/15 to EN 60 715, 用于 TS, SE, 用于机柜宽度/深度: 800 mm, 长度: 755 mm