长度根据箱体宽度确定。
- 型号:
- SZ 2316000
- 型式
- TH 35/7.5
- 产品描述
- 长度根据箱体宽度确定。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 支承轨的长度
- 287 mm
- 适用于
- 箱体类型: AX
KX
AE
KL
KL-HD
宽度: = 300 mm - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.9 kg
- 毛重
- 0.922 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177021044
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 支承轨 TH 35/15 符合 EN 60 715 标准,适用的宽度:300 mm,长度:287 mm