用于符合 EN 60 715 标准的啮合端子或其他具备啮合功能的部件。
- 型号:
- SZ 2313150
- 型式
- TH 35/15
- 产品描述
- 用于符合 EN 60 715 标准的啮合端子或其他具备啮合功能的部件。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 支承轨的长度
- 2 m
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 7.152 kg
- 毛重
- 7.46 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 29.22 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 支承轨符合EN 60 715,型式TH 35/15, 长度: 2000 mm