支承轨 TH 35/15 根据 EN 60 715

型号: SZ 2318000

长度根据箱体宽度确定。

型号:
SZ 2318000
型式
TH 35/15
材料
钢板
表面
镀锌
支承轨的长度
487 mm
适用于
箱体类型: AX
KX
AE
KL
宽度: = 500 mm
包装单元
10 件
净重
3 kg
毛重
3.042 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
11.94 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177021082
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SZ 支承轨 TH 35/15 符合 EN 60 715 标准,适用的宽度:500 mm,长度:487 mm
声明
PCF-declaration
资料
安全说明书