针对灵活、个性化的机柜支架内部结构,安装在外部安装平面内。
- 型号:
- VX 8617000
- 产品描述
- 针对灵活、个性化的机柜支架内部结构,安装在外部安装平面内。
- 您的获益
- 从外部轻松定位并拧紧在系统孔上
- 四面均有系统孔
- 对于已并联的机柜,也可以从机柜内侧安装带法兰冲孔轨
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 在机柜型材外部安装平面上
- 在两根冲孔型材 23 x 64 mm 之间的外部安装平面上
- 适用于
- 箱体类型: VX
宽度/深度: 300 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.88 kg
- 毛重
- 1.152 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.29
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177829039
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 带法兰冲孔轨 18 x 64 mm, 用于外部安装平面