冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm 用于 VX

型号: VX 8617050

针对灵活、个性化的机柜支架内部结构,安装在外部安装平面内。

型号:
VX 8617050
产品描述
针对灵活、个性化的机柜支架内部结构,安装在外部安装平面内。
您的获益
从外部轻松定位并拧紧在系统孔上
四面均有系统孔
对于已并联的机柜,也可以从机柜内侧安装带法兰冲孔轨
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
安装可能性
在机柜型材外部安装平面上
在两根冲孔型材 23 x 64 mm 之间的外部安装平面上
适用于
箱体类型: VX
宽度/深度: 1,000 mm
包装单元
4 件
净重
4.28 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
20.22
税率号
73269098
EAN
4028177829084
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
VX 带法兰冲孔轨 18 x 64 mm, 用于外部安装平面
声明
PCF-declaration
资料
说明书
负载手册