支承轨 48 x 26 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

型号: VX 8617800

用于安装重载设备(例如变压器), 支承导轨上的 T 头螺钉和长腰孔适用于各种尺寸的固定。

型号:
VX 8617800
产品描述

材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
VX 安装方式
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE 安装方式
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX 安装方式
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
PC 安装方式
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW 安装方式
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
适用于
箱体类型: VX
VX SE
PC
IW
AX
立式控制台 CX
CX底座
宽度: = 600 mm
包装单元
2 件
净重
2.816 kg
毛重
3.166 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
12.39
税率号
73269098
EAN
4028177919518
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
VX 支撑轨 48 x 26 mm,用于机柜宽度:600 mm
声明
PCF-declaration
资料
信息表
负载手册