支承轨 48 x 26 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

型号: VX 8617820

用于安装重载设备(例如变压器), 支承导轨上的 T 头螺钉和长腰孔适用于各种尺寸的固定。

型号:
VX 8617820
产品描述

材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
VX 安装方式
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE 安装方式
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX 安装方式
安装在箱体宽度 1000 mm 处,搭配用于 AX 内部扩装的轨道和 AX 底部扩装轨道
PC 安装方式
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW 安装方式
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
适用于
箱体类型: VX
VX SE
PC
IW
AX
立式控制台 CX
宽度: = 1,000 mm
包装单元
2 件
净重
4.64 kg
毛重
4.913 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
20.87
税率号
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
VX 支撑轨 48 x 26 mm,用于机柜宽度:1000 mm
声明
PCF-declaration
资料
信息表
负载手册