冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

型号: VX 8619700

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。

型号:
VX 8619700
产品描述
用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
Distance between fixing points
275 mm
适合于门宽度
400 mm
VX 安装方式
In door width 400 mm
AX 安装方式
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
不锈钢 AX 安装方式
安装在箱体宽度 300 mm 处
AX塑料箱 安装方式
In door width 400 mm
三件式 AX 安装方式
安装在箱体深度 473 mm 处
CX 安装方式
在控制台下部,安装在箱体深度 400 mm 处
安装在立式控制台下部箱体深度 400 mm 处
安装操作说明
装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
说明
用于在带法兰冲孔轨安装组件,需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
适用于
箱体类型: VX
AX
AX 塑料
AX3段式壁挂箱体
立式控制台 CX
CX底座
Suitable for width or height or depth: 400 mm
包装单元
4 件
净重
0.68 kg
毛重
0.686 kg
税率号
73269098
EAN
4028177924659
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
VX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:400mm
资料
说明书
负载手册