- 型号:
 
- VX 8619710
 
- 产品描述
 
- 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。 
 
- 材料
 
- 钢板 
 
- 表面
 
- 镀锌 
 
- 供货范围
 
- 包括固定件 
 
- Distance between fixing points
 
- 375 mm 
 
- 适合于门宽度
 
- 500 mm 
 
- VX 安装方式
 
- In door width 500 mm 
 
- VX SE 安装方式
 
- In door width 500 mm 
 
- AX 安装方式
 
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX 
 
- 带锁的门,箱体宽度为 1000 mm 
 
- 不锈钢 AX 安装方式
 
- 安装在箱体高度 500 mm 处 
 
- 安装在箱体宽度 400 mm 处 
 
- AX塑料箱 安装方式
 
- In door width 500 mm 
 
- 三件式 AX 安装方式
 
- 安装在箱体深度 573 mm 处 
 
- CX 安装方式
 
- 安装在控制台顶部和中部的深度方向,搭配用于 CX 内部扩装的导轨使用 
 
- 在控制台下部,安装在箱体深度 500 mm 处 
 
- In door width 500 mm 
 
- TP 安装方式
 
- In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD 
 
- 安装操作说明
 
- 装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用 
 
- 说明
 
- 用于在带法兰冲孔轨安装组件,需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉 
 
- 适用于
 
- 箱体类型: VX
VX SE
TP
AX
AX 塑料
AX3段式壁挂箱体
立式控制台 CX
CX琴式控制台系统
Suitable for width or height or depth: 500 mm  
- 包装单元
 
- 4 件 
 
- 净重
 
- 0.8 kg
 
- 毛重
 
- 0.92 kg
 
- 税率号
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177924635 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- 产品描述
 
- 
VX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:500mm