用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
- 型号:
- VX 8619730
- 产品描述
- 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- Distance between fixing points
- 675 mm
- 适合于门宽度
- 800 mm
- VX 安装方式
- In door width 800 mm
- VX SE 安装方式
- In door width 800 mm
- AX 安装方式
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- 不锈钢 AX 安装方式
- 安装在箱体高度 800 mm 处
- AX塑料箱 安装方式
- In door width 800 mm
- PC 安装方式
- In door width 800 mm
- CX 安装方式
- In door width 800 mm
- VX 底座安装方式
- 安装在底座宽度 850 mm 处,装配在底座角连接件上
- 安装操作说明
- 装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
- 说明
- 用于在带法兰冲孔轨安装组件,需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
PC
AX
AX 塑料
立式控制台 CX
CX底座
Suitable for width or height or depth: 800 mm - 适用于
- VX 底座系统
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.4 kg
- 毛重
- 1.588 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 10.52
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 带法兰冲孔轨 14 x 39 mm,用于门宽:800mm