用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
- 型号:
- VX 8619790
- 产品描述
- 用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- Distance between fixing points
- 635 mm
- AX 安装方式
- In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- 安装操作说明
- 装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
- 说明
- 用于在带法兰冲孔轨安装组件,需要使用钢制螺栓 M5 的自攻螺钉
- 适用于
- 箱体类型: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.52 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 9.9
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177940765
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 冲孔型材 14 x 39 mm , 门宽度:760 mm
- 资料
- 说明书