用于在机柜框架内部安装平面上进行个性化的、灵活的扩展安装。
- 型号:
- VX 8617710
- 产品描述
- 针对灵活、个性化的机柜支架内部结构,安装在内部安装平面内。
- 您的获益
- 也可与其他冲孔轨组合使用
- 背面布置并安装电缆夹,以在机柜中实现最佳布线
- 可简单地插入系统模数孔中,即便是当安装板固定在最边缘的位置上
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 在 VX 中,在 VX 机柜型材内部安装平面上
- 在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
- null
- 说明
- 在带安装板的机柜的供货范围中已包括了 2 根冲孔轨。
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX SE
宽度/深度: 500 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 1.92 kg
- 毛重
- 2 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 14.88
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177921719
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX 冲孔轨 18 x 38 mm, 用于机柜宽度/深度: 500 mm
- 资料
- 信息表
- 说明书
- 负载手册