冲孔轨 18 x 39 mm 用于 VX、VX SE

型号: VX 8617730

用于在机柜框架内部安装平面上进行个性化的、灵活的扩展安装。

型号:
VX 8617730
产品描述
针对灵活、个性化的机柜支架内部结构,安装在内部安装平面内。
您的获益
也可与其他冲孔轨组合使用
背面布置并安装电缆夹,以在机柜中实现最佳布线
可简单地插入系统模数孔中,即便是当安装板固定在最边缘的位置上
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
安装可能性
在 VX 中,在 VX 机柜型材内部安装平面上
在 VX SE 中,在机柜框架型材上与 VX 适配器导轨一起使用
null
说明
在带安装板的机柜的供货范围中已包括了 2 根冲孔轨。
适用于
箱体类型: VX
VX SE
宽度/深度: 800 mm
包装单元
4 件
净重
3.2 kg
毛重
3.44 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
39.55
税率号
73269098
EAN
4028177921733
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
VX 冲孔轨 18 x 38 mm, 用于机柜宽度/深度: 800 mm
声明
PCF-declaration
资料
信息表
说明书
负载手册