安装板可用于机柜的其他扩装可能。
- 型号:
- TS 4532000
- 型式
- 可用螺钉固定,小规格
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 安装可能性
- 大规格的衡孔装配板可用螺钉固定在所有带有 25 mm 安装孔阵分布的机柜和安装部件上
- 门条
- 在 AX 塑料箱中,在门内的固定圆顶上
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.24 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- SZ 安装板,用螺钉固定,小规格
- 资料
- 信息表