安装板可用于机柜的其他扩装可能。
- 型号:
- TS 8612400
- 型式
- 可悬挂
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 安装可能性
- 在机柜型材内部和外部安装平面上
- TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm
- 安装轨用于内部扩装 AX
- 门条
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 0.868 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 产品描述
- TS 安装板,可悬置
- 资料
- 信息表