可以螺旋固定,配有集成式 Hat 轨,直接卡紧组件,如转速调节器、控制机柜内部温度调节器和湿度调节器。
- 型号:
- TS 7526964
- 产品描述
- 用于直接卡接部件,如转速调节器、控制机柜内部温度调节器和恒湿器。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 衡孔装配板
包括固定附件 - 适用于
- 箱体类型: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.196 kg
- 毛重
- 0.206 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177246799
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS 8 安装板,带集成式安装导轨,用于直接卡装组件,用于 AX、VX、VX SE、AX IT、VX IT、TE 钢板,镀锌
- 资料
- 信息表