可以螺旋固定在所有具有系统孔(孔针 25 mm)的机柜和扩装部件上。
- 型号:
- SZ 4597000
- 产品描述
- 安装角可用螺钉固定在所有带有 25 mm 间隔安装孔阵分布的机柜和安装部件上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 安装可能性
- 大规格的衡孔装配板可用螺钉固定在所有带有 25 mm 安装孔阵分布的机柜和安装部件上
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.304 kg
- 毛重
- 0.345 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177103788
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SZ 固定支架
- 资料
- 信息表