用于在水平和垂直方向上安装带法兰冲孔轨和支撑条。安装深度大于 74 mm 的舒适型操作板或安装深度大于 100 mm 的 Optipanel。使用安装角支架和内部安装轨后,无需工具和机械加工,即可安装 LED 系统灯具。
- 型号:
- CP 6205100
- 产品描述
- 用于在水平和垂直方向上安装带法兰冲孔轨和支撑条。安装深度大于 74 mm 的舒适型操作板或安装深度大于 100 mm 的 Optipanel。使用安装角支架和内部安装轨后,无需工具和机械加工,即可安装 LED 系统灯具。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 舒适型操作板自安装深度74mm起
- 最佳使用条件是安装深度在 100 mm 以上
- 安装轨用于内部扩装 AX
- 安装操作说明
- 装入 AX 钢板时,仅可与用于内部扩装 AX 的安装导轨组合使用
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.36 kg
- 毛重
- 0.4 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- CP 安装支架