用于加装箱角或直面上(手柄固定件 90° 旋转)。
- 型号:
- CP 6107000
- 产品描述
- 用于水平或垂直固定在下列箱体壁板上:舒适型操作板、Optipanel、其它箱体或平面。
- 材料
- 手柄固定件:锌压铸件
封闭塞:塑料
手柄管:铝 - 表面
- 手柄管:经粉末涂层
- 颜色
- 手柄固定件:RAL 7035
封闭塞:类似 RAL 7035
手柄管:类似 RAL 9006 - 供货范围
- 手柄管,2 个
手柄固定件,4 个
安装固定件 - 说明
- 安装时需要固定钻孔和无散热片平面
- 可在带散热片形式的舒适型操作板中进行相应铣磨。如果有这类要求,请在操作箱体中注明“预备用于手柄套件 CP 6107.XXX”
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.1 kg
- 毛重
- 1.16 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- CP 手柄 附件 19 水平
- 资料
- 信息表