防止电路图等滑落,可改装到 CX 中部或上部以及 CX 立式控制台上。
- 型号:
- CX 6730800
- 材料
- 铝挤压型材
封闭罩:塑料 - 表面
- 铝质挤压型材:经天然铝阳极氧化处理
- 颜色
- 封闭罩:RAL 7016
- 供货范围
- 铝型材,1个
6 个塑料盖板
钻孔模板
包括固定附件 - 长度
- 1,750 mm
- 安装可能性
- 其它尺寸可随意截短
- 3 x 宽度 600 mm
- 2 x 宽度 800 mm
- 1 x 宽度 1000 mm + 1 x 宽度 600 mm
- 1 x 宽度 1200 mm
- 1 x 宽度 1600 mm
- 适用于
- CX琴式控制台系统
- 立式控制台 CX
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.23 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- 产品描述
- CX 铝条,长:1750 mm
- 资料
- 信息表
- 说明书