将操作提示或接线图 (DIN A4) 固定在视线高度,可以安装在手柄套件上。
- 型号:
- CP 6013000
- 产品描述
- 用于在视觉高度固定操作说明或图纸 (DIN A4)。
- 作用方式
- 预装于右边,如要装在左边,可通过变换夹紧部件用螺钉固定的位置来改变
- 材料
- 文件夹板:钢板
夹紧部件:铝 - 表面
- 夹紧部件:经天然铝阳极氧化处理
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 根据应用的不同,需要其它的手柄系统
- 安装时需要一个长度大于或等于 200 mm、直径为 20 mm 或 25 mm 的直管
- 尺寸
- 宽度: 225 mm
高度: 315 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.84 kg
- 毛重
- 0.889 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 产品描述
- CP 剪贴板用于 CP