前面板 用于舒适型操作板和 Optipanel 操作板 型号: CP 6027010 铝,3 mm。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: CP 6027010 型式 带螺栓 M5 材料 铝,3 mm 表面 经天然铝阳极氧化处理 尺寸 宽度: 482.6 mm高度: 155 mm 包装单元 1 件 净重 0.88 kg 毛重 1.08 kg 税率号 76169990 EAN 4028177410565 ETIM 9 EC000456 ECLASS 8.0 27189217 产品描述 CP Alu 前 板 19 x3,5HE