前面板 用于舒适型操作板和 Optipanel 操作板

型号: CP 6028010

铝,3 mm。

型号:
CP 6028010
型式
带螺栓 M5
材料
铝,3 mm
表面
经天然铝阳极氧化处理
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度: 310.3 mm
包装单元
1 件
净重
1.8 kg
毛重
1.84 kg
税率号
76169990
EAN
4028177410572
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
产品描述
CP 前板 19 x7HE 铝