前面板 用于紧装式操作板

型号: CP 6028500

铝,3 mm。

型号:
CP 6028500
材料
铝,3 mm
表面
经天然铝阳极氧化处理
与型号相匹配
6340.000
尺寸
宽度: 178 mm
高度: 200 mm
包装单元
1 件
净重
0.39 kg
毛重
0.421 kg
税率号
76169990
EAN
4028177382732
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
产品描述
CP 前 板 用于 紧凑型