用于安装铝制前面板、操作板和键盘。
- 型号:
- CP 6053500
- 型式
- 用于螺栓
- 产品描述
- 用于安装铝制前面板、操作板和键盘
- 供货范围
- VE = 10 个止动爪和套筒螺钉
- Direct Integration
- 用于安装 TFT 监视器 15"、17" 和 19"。
- 螺纹
- M5
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.13 kg
- 毛重
- 0.142 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- CP 安装附件/用于螺栓/M5