圆形和方形托臂接口盖板。
- 型号:
- CP 6505100
- 产品描述
- 用于箱体中一个不必要支托臂连接的可靠锁定
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌,铬酸钝化
- 供货范围
- 包括密封件和安装固定件
- 适用于支托臂连接
- 角形,120 x 65 mm
- 说明
- 如果在操作箱体的舒适型操作板、Optipanel 和紧装式操作板上已经配有 2 个支托臂开口,则在箱体的供货范围中包含了一个盖板。
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.129 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- CP盖板