用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。
- 型号:
- SM 6450010
- 型式
- 无触摸屏
- 产品描述
- 用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。
- 您的获益
- 高级工业形式
- 通过集成式前框架降低了安装费用
- 不需要附加通风
- 安装深度很小 (45 mm)
- 材料
- 前框架:铝
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封件
六角螺母(用于安装在表面上)
VGA 电缆
M5 螺栓,用于后部安装
触屏还附带集成连接电缆和 CD-ROM 驱动软件
配有消反射保护玻璃片 - 尺寸
- 宽度: 430 mm
高度: 343 mm - 接口
- VGA(D-SUB HD 15 极)
- DVI-D
- 工作温度范围
- 0 °C...50 °C
- 贮存温度范围
- -40 °C...85 °C
- 显示屏亮度
- 400 cd/m²
- 对比度
- 700 : 1
- 对角线
- 15"
- 运行时间
- > 50,000 h
- On Screen Display (OSD)
- 背面的控制按键
- Reading angle left/right
- 80 °
- 显示屏分辨率
- 1024 x 768 像素
- 额定功率 Pel
- 在直流电下: 15 W
- 水平同步(最小/最大)
- 31.4 ‐ 80 kHz
- 水平同步(最小/最大)
- 60 ‐ 75 Hz
- 颜色数量
- 16.7
- 控制器分辨率
- VGA
- SVGA
- XGA
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.4 kg
- 毛重
- 6.52 kg
- 税率号
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- 产品描述
- SM TFT 监测器15
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书