适合将 TFT 安装在 CP-S、CP-L 箱体固定件上,以及通过箱体固定件安装在垂直支托臂上,可倾斜。
- 型号:
- SM 2383030
- 产品描述
- 适用于安装 TFT 液晶显示器,带 VESA 75/100。通过倾角转接器 +100°/-60° (6206.460),安装最大达 21″ 的适配板到支托臂接口为 120 x 65 mm (6206.360) 的垂直支托臂固定件 CP 40 (6501.070) 和固定件 CP 60 上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7024
- 尺寸
- 宽度: 477 mm
高度: 372 mm
深度: 110.5 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.033 kg
- 毛重
- 3.233 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 12.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SM 电脑支架,用于液晶显示器
- 资料
- 信息表