人机接口

键盘、托板和抽屉

键盘安装于操作箱的支撑架上,或嵌入于 19" 平面的抽屉以翻盖板上。

键盘、托板和抽屉

用于鼠标垫的可转动托板

安装在键盘托板下的左边/右边,自动嵌入,转入和转开。

键盘、托板和抽屉

组装键盘 19"/4 U 带有集成式触控板

这一集成式触控板省却了附加的、符合防护等级要求的鼠标安装工作,并因此减少了电缆铺设费用。

键盘、托板和抽屉

键盘抽屉,2 U 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面

用于 482.6 mm (19") 固定平面,在不翻盖的正面面板中适合于宽度在 430 mm 以下、深度在 250 mm 以下的键盘。

键盘、托板和抽屉

用于鼠标垫的托板,可拉出 带有鼠标固定架

可以拧紧在翻板上,适合所有常见鼠标垫,最大可达 250 x 205 mm。

键盘、托板和抽屉

鼠标固定架

适合于鼠标垫的托板并适用于可靠安置一个标准型鼠标。

键盘、托板和抽屉

键盘托板 用于操作箱体或安装面

可通过简单的滑动调节使其适用于不同深度的键盘。

键盘、托板和抽屉

键盘,可拉出 带有集成式滚球 (Trackball)

超薄型键盘,带光标按键和轨迹球,手柄同时用作手掌垫。

键盘、托板和抽屉

托板支架,可旋转

在编程和服务工作中摆放标准型键盘,托板支架的安装间距最小为 300 mm,以确保可顺畅地转动。

键盘、托板和抽屉

抽屉 19"/2 U 用于键盘和鼠标

适合于容纳最大为 390 x 32 x 139 mm 的键盘,摆放市场上常见的鼠标或轨迹球。

键盘、托板和抽屉

水平铰接翻板 用于键盘和鼠标

可以装入 600 和 800 mm 宽的门和 19" 摇架/机柜中。

键盘、托板和抽屉

架装键盘,19"

19"插入式底盘 1 HE,用于安装带触控板或滚球 (Trackball) 和鼠标的19" 键盘

键盘、托板和抽屉

用于鼠标垫的托板 用于操作箱体或安装面

托板的倾斜度可个性化调节。

键盘、托板和抽屉

键盘抽屉,1 U 用于两个 482.6 mm (19") 固定平面

用于 482.6 mm (19") 固定平面,适合于容纳:最大 420 x 40 x 220 mm 的键盘,可以完全拉出,可关闭。

键盘、托板和抽屉

用于键盘和鼠标的抽屉 配用于鼠标垫的托板

适合于容纳最大为 460 x 42 x 170 mm 的键盘、标准化鼠标或触摸板。