这一集成式触控板省却了附加的、符合防护等级要求的鼠标安装工作,并因此减少了电缆铺设费用。
- 型号:
- SM 6446030
- 产品描述
- 这一集成式触控板省却了附加的、符合防护等级要求的鼠标安装工作,并因此减少了电缆铺设费用。这一短冲程键能通过边沿印纹很好地加以识别,并且只要花费很小的力度就能操作,提供了一个很好的敲击力反应。
- 您的获益
- 单独的数字组键能够快速输入参数
- 封闭式、可清洗表面
- 具有很高的耐机械性能和耐化学性能,符合 DIN 42 115 标准
- 材料
- 前面板:铝
- 供货范围
- 长为 1.8 m 的 USB 连接电缆
密封件
钻孔模板
用于平面的安装固定件 - 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 177 mm
深度: 30 mm - Number keys
- 2.6 N
- Number keys
- 0.3 mm
- 接口
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- 平面布置图
- 德语
- Resolution capacitive touchpad
- 40 像素/mm
- Lifetime
- 3 百万次操作循环
- 尺寸
- 螺纹: M5
螺纹长度: 20 mm - 工作温度范围
- -40 °C...90 °C
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 65(前面封闭)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.44 kg
- 毛重
- 1.82 kg
- 税率号
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 组装键盘,带集成式触控板
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 信息表