可以装入 600 和 800 mm 宽的门和 19" 摇架/机柜中。
- 型号:
- SZ 2379600
- 材料
- 翻盖:钢板
侧面部分:压铸铝
槽:铝挤压型材 - 表面
- 翻盖,侧面部分:织纹
槽:经天然铝阳极氧化处理 - 颜色
- 翻盖,侧面部分:RAL 7035
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 355 mm
深度: 126 mm - 键盘最大尺寸(宽x高x深)
- 405 x 50 x 250 mm
- 适合于门宽度
- 600 mm
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.388 kg
- 毛重
- 7.777 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SZ 水平铰接翻版,用于键盘和鼠标,用于门宽:600 mm
- 声明
- 符合性声明 UK
- 资料
- 说明书