在编程和服务工作中摆放标准型键盘,托板支架的安装间距最小为 300 mm,以确保可顺畅地转动。
- 型号:
- CP 6514200
- 产品描述
- 用于支托在编程和服务工作中标准型键盘。托板支架的安装间距最小为 300 mm,以确保可顺畅地转动。深度应足够安放下最大 210 mm 的键盘。
- 您的获益
- 使用后把托板支架锁定到加装面下,这样做既安全可靠又节省场地,而且对操作者的活动空间没有限制。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 在舒适型操作板下(最小前面板宽度 385 mm)
- 在 Optipanel 下(最小前面板宽度 405 mm)
- 在面积足够的表面下,例如:IW 工作板、配备手柄的 AX 操作箱体
- 在垂直面(门/侧板)上
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.089 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 4.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- CP 有用的垂直铰链
- 数据页
- 基本技术信息