适合于容纳最大为 390 x 32 x 139 mm 的键盘,摆放市场上常见的鼠标或轨迹球。
- 型号:
- CP 6002000
- 型式
- 抽屉:带制动器
前面板:带安全锁(锁号 12321)和装饰手柄 - 使用范围
- 用于支托常见鼠标或滚球 (Trackball)
- 材料
- 抽屉箱体:钢板
抽屉和前面板:铝 - 表面
- 抽屉箱体:镀锌
抽屉和前面板:经天然铝阳极氧化处理 - 供货范围
- 包括安装固定件,用于安装在舒适型操作板/Optipanel 的操作箱体上。
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
深度: 150 mm - 键盘最大尺寸(宽x高x深)
- 390 x 32 x 139 mm
- 安装可能性
- 直接安装在合适尺寸的舒适型操作板或 Optipanel 中
- 足够大的平面(例如:门、侧板),19" 系统孔,前面板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.542 kg
- 毛重
- 2.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177150072
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- CP 19 / 2U 键盘制图
- 资料
- 信息表