适合于容纳最大为 460 x 42 x 170 mm 的键盘、标准化鼠标或触摸板。
- 型号:
- CP 6003000
- 型式
- 抽屉和箱体:侧面配有可拉出的用于鼠标垫和槽的托板
前面板:配有 3 mm 双齿锁芯,可翻下,用作手掌鱼际之托件 - 产品描述
- 可安装在所有足够大的平面(例如门、侧板)和前面板中。适合于放置键盘、标准鼠标和鼠标垫。
- 材料
- 抽屉和箱体:钢板
前面板:铝 - 表面
- 抽屉和箱体:经过喷漆
前面板: 经天然铝阳极氧化处理 - 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
深度: 261 mm - 键盘最大尺寸(宽x高x深)
- 460 x 42 x 170 mm
- 说明
- 不适用于安装在 19˝ 框架中
- 系列化安装的双齿锁芯可用 A 型形式的 27 mm 锁芯替换
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 11.1 kg
- 毛重
- 11.577 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- CP 键盘制图 WITH
- 资料
- 信息表