用于 482.6 mm (19") 固定平面,在不翻盖的正面面板中适合于宽度在 430 mm 以下、深度在 250 mm 以下的键盘。
- 型号:
- DK 5302205
- 产品描述
- 在可翻动的前面板上,用于宽度最大为 430 mm、深度最大为 250 mm 的键盘。
- 材料
- 钢板带铝面
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 带手柄、可锁的抽屉
可翻起的前面
可拉出的鼠标垫
鼠标托板
实用的电缆导入
消除拉力 - 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 键盘最大尺寸(宽x高x深)
- 430 x 250 mm
- 关于订货编号的说明
- 安装深度:390 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.12 kg
- 毛重
- 7.12 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- Keyboard drawer, 2 U for one 482.6 mm (19") mounting level, sheet steel, RAL 9005