托板的倾斜度可个性化调节。
- 型号:
- SM 2381000
- 产品描述
- 托板的倾斜度可个性化调节。固定时,在箱体上需要两个固定钻孔。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.29 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 鼠标用于 架 用于
- 资料
- 说明书