安装在键盘托板下的左边/右边,自动嵌入,转入和转开。
- 型号:
- SM 2383020
- 产品描述
- 用于安装在键盘托板下的左边/右边。自动啮合,可摇入和摇出。自带用于鼠标托架 2382.000 的固定钻孔。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
鼠标垫,粘贴式 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.274 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 4.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SM 用于鼠标的托盘
- 资料
- 信息表
- 数据页
- 技术细节