可通过简单的滑动调节使其适用于不同深度的键盘。
- 型号:
- SM 6321010
- 您的获益
- 可通过简单的滑动调节使其适用于不同深度的键盘
- 可用于接口在上部或者下部的操作箱体上
- 简单地进行倾角调节
- 左右两侧开放式设计,不易积尘
- 技术数据
- 托板平面深度可调节范围 128 - 228 mm
- 材料
- 钢板
腕托:铝挤压型材 - 表面
- 织纹
腕托:天然铝阳极氧化处理 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 托板
用于固定键盘的扣带
安装固定件 - 尺寸
- 宽度: 430 mm
- 安装可能性
- 带装饰手柄的操作箱体
- 操作箱体用于尺寸最大为 24˝ 的台式 TFT 液晶显示器
- 用于水平面或者垂直面的安装
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.94 kg
- 毛重
- 3.33 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 键盘托板用于操作箱体
- 资料
- 信息表
- 数据页
- 技术细节