普遍适用,可以快速访问接口和插座,因此相关箱体保持关闭。
- 型号:
- SZ 2482320
- 型式
- 单个安装框架,带金属翻盖
- 产品描述
- 可普遍适用于必须快速从接口和插座进行拔插的各个领域。相关箱体保持关闭状态,由此可避免环境影响和防止未经许可的擅自操作和使用。
- 作用方式
- 安装框架带有一个翻盖,其开启角从 90°到180° ,并可在多种级别啮合。
- 一个搭锁用于确保密封。它可根据需要锁定
- 材料
- 锁:聚碳酸酯
安装框架和金属翻盖:精细锌压铸件 - 表面
- 安装框架和金属翻盖:亚光镀镍
- 颜色
- 锁:RAL 7024
箍位螺钉: 黄色 (RAL 1016) - 安装开口截面
- 开孔宽度: 52 mm
开口高度: 91 mm - 安装可能性
- 在小型箱体和紧装式控制箱中用作监控编程接口
- 在IT分配器和工业分配器中作为网络维护入口
- 在 PC 机柜和琴式控制台中用于附加设备的临时接口
- 在移动工业工作站中快速连接已有的网络结构
- 在指令操作板系统中对集成组件进行编程和维护
- 尺寸
- 宽度: 65 mm
高度: 120 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 翻盖关闭和按照规定安装时,防护等级为 IP 65
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.319 kg
- 毛重
- 0.321 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177490666
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 接口安装盒 (3)
- 资料
- 信息表