接口插件,用于安装在安装框架中。
- 型号:
- SZ 2482550
- 型式
- RJ 45 接口套件(插座/插座, Cat 5e),SUB-D9(插座/插座),SUB-D9(销/销)
- 产品描述
- 接口插件,用于安装在安装框架中。
- 作用方式
- 可用于单层安装框架或双层安装框架。
- 材料
- 塑料,PBTP,基本材料根据 UL 94-V0
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.059 kg
- 毛重
- 0.067 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177490819
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 接口安装盒 (12)
- 资料
- 信息表