插座模块,用于安装在安装框架中。
- 型号:
- SZ 2482400
- 型式
- 德国 (VDE) 插座模块,弹性接线柱最大 2 x 2.5 mm²,背后有接口
- 产品描述
- 插座模块,用于安装在安装框架中。
- 作用方式
- 可用于单层安装框架或双层安装框架。
- 材料
- 塑料,PBTP,基本材料根据 UL 94-V0
- 颜色
- 灰色
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.07 kg
- 毛重
- 0.071 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177490703
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 接口安装盒 (5)
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 信息表