插座模块,用于安装在安装框架中。
- 型号:
- SZ 2482410
- 型式
- 德国 (VDE) 插座模块,螺钉端子最大 6 mm²,背后有接口,颜色:黄色 (RAL 1016),用于安装在总开关前面
- 产品描述
- 插座模块,用于安装在安装框架中。
- 作用方式
- 可用于单层安装框架或双层安装框架。
- 材料
- 塑料,PBTP,基本材料根据 UL 94-V0
- 颜色
- 黄色
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.139 kg
- 毛重
- 0.15 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 接口安装盒 (6)
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 信息表