对于机器和自动化过程中的即时检测故障和运行状态,威图提供了灵活的信号柱系列,以满足各种应用。如果三种标准信号颜色就够了,那么即插即用的三色 LED 信号柱系统就是理想选择。
- 型号:
- SG 2372101
- 型式
- 用于管安装
- 您的获益
- 完成布线连接的完整解决方案
- LED 灯管使用寿命长(至少 100,000 小时,因此免维护)
- 安装费用低,仓储成本少
- 技术数据
- 3 级,红色、黄色、绿色
- 传动角:3 x 120°
- 电缆导入
- 最小电缆直径: 3 mm
最大电缆直径: 6.5 mm - 接线方式
- 弹簧接线端子
- 照明灯泡
- LED 发光二极管显示
- 尺寸
- 高度: 211.5 mm
- 工作温度范围
- -20 °C...50 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 65
- 额定工作电压
- 24 V
- 螺纹
- M12 x 1.5
- 说明
- 信号塔由产品编号为 2372001、2372021、2372011 和 2368001 的部件组成
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.25 kg
- 毛重
- 0.308 kg
- 税率号
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- 产品描述
- SG signal pillar, LED compact for tube
- 认证
- UL + C-UL (listed)