通过优化的棱镜技术形成 360° 信号反射
- 型号:
- SG 2371021
- 型式
- 闪光元器件
- 您的获益
- 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
- 通过优化的棱镜技术形成 360° 信号反射
- 相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。
- 有不同颜色和电压的元件可供使用。
- 作用方式
- 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
- 材料
- 聚酰胺箱体
球形罩:透明聚碳酸酯 - 颜色
- 黄色
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 如果封口罩盖或声学元件装在上面,防护等级为 IP 65
- 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.07 kg
- 毛重
- 0.085 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177953703
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 产品描述
- SG LED stroboscopic light component, yellow
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书