- 型号:
- SG 2374.150
- 型式
- 用于5种光学元件
- 产品描述
- 用于最多 5 个光学元器件的文字补充,带有额定开口位置,用于不必要的区域 (50 x 150 mm),包括用于脚或直径 25 mm 的管的夹紧部件。
- 材料
- 丙烯酸,透明
- 说明
- 标签不包含在供货范围内。
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.31 kg
- 毛重
- 0.36 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 产品描述
-
SZ 标签板